- Domov
- Technológie a inovácie
- Kľúčové činnosti
- Sadrokartónové konštrukcie
Inovácia v sadrokartónových a drevených konštrukciách
Pracujte rýchlejšie a znížte náklady na pracovnú silu
Hľadáte spôsoby, ako byť pri montáži rýchlejší a dosiahnuť tak väčší zisk? Produkty Hilti na dokončovacie interiérové práce vám pomôžu zvýšiť produktivitu a znížiť náklady na prácu vo všetkých fázach stavby. Od obsiahlej platformy sadrokartonárskych strojov, ktoré využívajú jeden typ akumulátora, až po jednoduché a predpripravené protipožiarne upchávky - Hilti produkty dokážu pokryť väčšinu vašich potrieb na stavbe.
Vymeriavanie
Univerzálne stroje pre všetky vaše potreby na stavbe
Potrebujete vymerať sadrokartónové priečky? Zabudnite na nepraktické a chybové vymeriavanie pomocou brnkačky. Stavebná meracia technika Hilti je odolná voči vlhkosti aj otrasom a používa moderné laserové technológie pre čo najvyššiu presnosť. Pokiaľ vám na stavbe chýba čas, pracujete s veľkými vzdialenosťami, riešite zložité merania, alebo chcete používať digitálne výkresy priamo na stavbe, Hilti má pre vás ten správny stroj.
Rezanie za studena
Bezpečné rezanie v interiéri
Nůžky na plech jsou pomalé a nepřesné. Úhlové brusky vás zase zasypou jiskrami. Pokud potřebujete rychlé a konzistentní řezání profilů a nosníků, sáhněte po akumulátorové kotoučové pile Hilti SC 4MR-22. Pokud potřebujete řezat hluboké profily nebo vytvářet složité tvary, vyzkoušejte akumulátorový prostřihovač SPN 6-22. Oba stroje řezají za studena bez jisker a používají kotouče nebo řezací hlavy s dlouhou životností, které pomáhají snižovat náklady a prostoje. Stroje byly navrženy s důrazem na ergonomii a jednoduchou manipulaci na stavbě. Oba používají stejné Nuron 22V akumulátory.
Priama montáž
Jednoducho s akumulátorom
Priama montáž je prvou voľbou pokiaľ hľadáte maximálnu produktivitu s vysokou kvalitou a priaznivou cenou. S novým strojom BX 3-L máte istotu trvalo konzistentného výkonu bez nutnosti údržby. Čistá práca s využitím našej Nuron aku platformy, žiadne ďalšie hnacie médiá nie sú potrebné. Sofistikované vnútorné riešenie garantuje rovnako vysokú kvalitu pre každé vsadenie. Užívatelia BX 3-L si pri dokončovacích prácach cenia najmä minimálny spätný ráz, absenciu akýchkoľvek splodín a zápachu, rovnako ako tichý chod. Stroj je optimálne vyvážený na pohodlnú celodennú prácu. Nová generácia batériového prístroja prináša niekoľko šikovných vylepšení: indikácia prázdneho zásobníka a možnosť spárovania s telefónom.
Pohodlné skrutkovanie jednou rukou
Uľahčite si prácu s našimi zásobníkmi skrutiek
Montáž sadrokartónových dosiek pomocou jednotlivých skrutiek znamená obe ruky plné a krabičku so skrutkami, ktorá vždy leží tam, kde na ňu práve nedosiahnete. Práve preto sme pre vás vyvinuli riešenie. S našimi praktickými zásobníkmi vám zostáva vždy jedna ruka voľná na pridržanie dosky na správnom mieste alebo opretie sa v ťažko prístupných miestach. Pásky so skrutkami vložíte ľahko behom okamihu a svojou dĺžkou sú ideálne do vrecka na pracovnom pásiku. Pásky sú oproti predchádzajúcej generácii pevnejšie pre ešte rýchlejšie skrutkovanie bez nepríjemného zasekávania.
Nenechajte sa zbytočne okrádať o čas, ktorý by ste mohli venovať iným projektom – vyskúšajte naše páskované skrutky so zásobníkmi.
Protipožiarna ochrana
Jednoducho a rýchlo
Inštalácia protipožiarnych prestupov je neoddeliteľnou súčasťou sadrokartonárskej práce. Hilti ponúka celý rad certifikovaných protipožiarnych upchávok a produktov, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie normy. Na zvýšenie efektivity pri tmelení spojov použite akumulátorový dávkovač CD 4-A22 s protipožiarnym alebo akustickým tmelom. Ďalej ponúkame širokú škálu predpripravených protipožiarnych produktov pre prestupy a spoje, ako je napríklad tesnenie pre profily CFS-TTS, ktoré sa inštaluje rýchlejšie a čistejšie a jeho kontrola je jednoduchšia. Nečakajte na protipožiarnych špecialistov a riešte vaše prestupy okamžite. Ušetríte tak čas aj peniaze.
Podpora a školenia
Pomôžeme vám dohnať medzery vo vzdelaní
Potrebujete školenia na priamu montáž? Ozvite sa nám a naši obchodní poradcovia vašim zamestnancom radi predvedú túto technológiu v akcii priamo na vašej stavbe. Chcete začať robiť protipožiarne prestupy, pretože vás subdodávatelia zdržujú? Online aj osobné školenia máme po celej republike každý mesiac. Tiež môžete navštíviť náš selektor protipožiarnych prestupov a zistiť tak, aké konkrétne produkty budete na daný prestup potrebovať. Pokiaľ nenájdete, čo hľadáte, obráťte sa na našich technických poradcov. S ich pomocou spoločne nájdete riešenie aj na tie najnáročnejšie výzvy na stavbe.
Majetok pod kontrolou
Aké máte vybavenie? Kto a kde ho práve teraz používa? Potrebujú vaše stroje kalibráciu alebo údržbu? Je potrebné obnoviť školenia alebo certifikáciu? Majte tieto informácie prehľadne pod kontrolou v reálnom čase vďaka službe ON!Track - softwaru pre správu majetku v stavebníctve.
Viac informáciíŠkolenie na mieru
Hilti ponúka celý rad odborných školení, či už hľadáte online školenia na funkcie špecifického stroja, akreditovaný seminár na kľúčovú tému v stavebníctve, alebo školenia bezpečnosti šité na mieru požiadavkám vašej firmy.
Viac informáciíInžinieri k vašim službám
Hilti je vašim partnerom od návrhu, až po realizáciu a údržbu stavieb. Ponúkame odborné poradenstvo, akreditované semináre, ťahové skúšky a inžinierske posudky, aby ste vždy mali to správne riešenie pre váš projekt.
Kontaktujte nás