Kotvenie pätnej dosky na stavbe

Návrh a inštalácia kotevných platní

Rýchlosť a bezpečnosť na prvom mieste

Od oceľových skeletov, cez schodiská a zábradlia, až po vonkajší nábytok - urýchlite návrh a montáž kotevných platní bez kompromisu v oblasti kvality a bezpečnosti.

S našimi produktmi, softvérom a službami zároveň obmedzíte riziko nákladných prerábok a zdĺhavých kontrol. Získajte podporu našich expertov a nájdite to najlepšie riešenie, nech už je váš projekt akékoľvek.

Typické kotevné riešenia

Loading
Software Profis Engineering

Ušetrite čas pri návrhu

Detailný návrh kotevnej platne a kotiev do betónu aj do muriva s kompletným posúdením

Návrh celého kotevného prípoja vrátane kotevnej platne nie je úplne jednoduchý s ohľadom na požiadavky v normách. Najmä požiadavku EN 1992-4 na dostatočne tuhú kotevnú platňu je potrebné riešiť komplexne s ohľadom na oceľový profil, zvary, výstuhy a samotné kotvy. S návrhovým softvérom Hilti PROFIS Engineering môžete navrhnúť celý kotviaci prípoj veľmi rýchlo. Ďalej je možné zahrnúť vplyv existujúcej výstuže v betóne u niektorých okrajových podmienok. S našim softvérom je možné významne ušetriť čas na návrh a zároveň byť v súlade s aktuálnymi normami.

V PROFIS Engineering ďalej nájdete moduly pre návrh celej konštrukcie zábradlia alebo modul pre návrh spriahnutia betón - betón.

Vždy na správnom mieste

Vylepšite presnosť vymeriavania a vyhnite sa nechceným stretom s výstužou

Skrytá výstuž je hlavným nepriateľom pri kotvení platní. Minimalizujte riziko poškodenia konštrukcie a nečakaných zmien v návrhu vďaka detailnej analýze konštrukcie a základného materiálu pomocou skenera PS 300 Ferroscan. Na presné vymeranie kotevných platní, kde kotvenie neporuší žiadnu výstuž, použite rotačné lasery alebo stavebnú totálnu stanicu. Vďaka intuitívnemu softvéru je potrebné len minimálne školenie a iba jedného pracovníka na ovládanie a vymeriavanie s našimi meracími systémami, čím môžete znížiť náklady na pracovnú silu.

Stroje na stavbe

Čisté vŕtanie

Pracujte rýchlejšie vďaka automatickému čisteniu vŕtaných otvorov

Naše SDS plus vŕtacie kladivá vám pomôžu urýchliť vŕtanie kotevných otvorov.

Ako zvýšiť produktivitu ešte o niečo viac? Používajte kotvy Hilti, ktoré nevyžadujú dodatočné čistenie otvorov. Alebo si vyberte kotvenie, ktoré je schválené so systémom automatického čistenia kotevných otvorov SafeSet, ktorý využíva duté vrtáky a zodpovedajúce stavebné vysávače.

Pracujete so silne armovaným betónom? Potom je na čase skúsiť diamantové vŕtanie.

Injektáž s HDE 500-22

Ani kvapka nazmar

Rýchlejšie kotvenie vďaka akumulátorovému vytlačovaciemu prístroju a osadzovacím nástrojom

Pracujete s chemickými kotvami? Kotvite rýchlejšie a ušetrite až 20 % materiálu vďaka presnému dávkovaniu hmoty pomocou vytlačovacieho prístroja HDE 500-22. Na kotvenie bez čistenia kotevného otvoru použite certifikovanú kotviacu skrutku HIT-Z.

Pre pohodlnejšiu a rýchlejšiu aktiváciu kotiev používajte s našimi kladivami osadzovacie nástroje na HST a HSA kotvy.

rázový uťahovák

Krútiaci moment pod kontrolou

Získajte vyššiu kvalitu osadenia

Znížte riziko nedotiahnutia, alebo pretiahnutia kotiev vďaka systému adaptívneho krútiaceho momentu (AT), ktorý je kombináciou nášho nového rázového uťahováka SIW 4AT-22 a modulu SI-AT-22. Naskenovaním kódu na krabici s kotvami, modul nastaví adekvátny uťahovací moment pre daný typ kotvy a vy tak máte istotu perfektného osadenia.

Je možné ale používať aj kotvy, ktoré nepotrebujú presný krútiaci moment. Jedným z príkladov je univerzálna skrutka HUS, ktorú môžete využívať na stále, alebo dočasné kotvenie alebo ťažké kotvy HSL pre kotvenie vyžadujúce vysokú únosnosť.

Ťahová skúška na stavbe

Ťahové skúšky kotiev

Odborné ťahové skúšky s vyhodnotením odolnosti kotiev

Naši technickí inžinieri vám pomôžu zaistiť ťahové skúšky kotiev, aby bolo možné overiť, že sú splnené požiadavky pre dané použitie. Naše testovacie prístroje sú pravidelne kalibrované a zaručujú tak zakaždým presné meranie. Ťahové skúšky sa vykonávajú buď počas návrhu kotiev, aby sa skontrolovala odolnosť základného materiálu, alebo počas montáže na overenie odolnosti kotiev v danom materiáli. Výsledkom je protokol o ťahovej skúške a vyhodnotením.

S technológiou Hilti TraceFast je možné pre vybrané kotvy pripraviť dokumentáciu osadenia kotiev. Je možné tak kontrolovať jednotlivé kotvy použité na stavbe pomocou mobilného telefónu, kedy každá kotva má unikátny kód. Tento systém významne zjednodušuje proces dokumentácie osadenia kotiev.

Pripraviť. Pozor. HUS.

Hľadáte alternatívy pre rýchlejšie a lacnejšie kotvenie do betónu? HUS skrutky je možné osadzovať až dvakrát rýchlejšie ako expanzné kotvy a nie je potrebné čistiť kotevné otvory, ani používať presné doťahovacie momenty. Šetríte tak čas a peniaze na každej kotve.

Rýchlejšie kotvenie vďaka HUS skrutkám

Školenia na montáž kotiev

Neviete určite, aký typ kotvy je vhodný pre vaše riešenie? Ako zaistiť dostatočne tuhú kotevnú platňu? Pokiaľ si často kladiete tieto otázky, potom je toto technické školenie práve pre vás. Témy siahajú od základných princípov kotvenia, až po pokročilejšie spôsoby použitia kotiev.

Viac informácií

Inžinieri k vašim službám

Hilti je vašim partnerom od návrhu, až po realizáciu a údržbu stavieb. Ponúkame odborné poradenstvo, akreditované semináre, ťahové skúšky a inžinierske posudky, aby ste vždy mali to správne riešenie pre váš projekt.

Kontaktujte nás

Zdieľať