Fixácia kábla pri strope pomocou priamej montáže

Riešenie pre elektroinštalácie

Ako si urýchliť prácu pri montáži rozvodov

Máte problémy ďalej rozvíjať svoju firmu, pretože už nemôžete z kapacitných dôvodov brať ďalšie zákazky? Rozčuľuje vás pomalé vymeriavanie a drážkovanie? Zaujímajú vás rýchlejšie spôsoby kotvenia a jednoduché protipožiarne riešenia, kvôli ktorým nebudete musieť zakaždým otvárať návod na použitie? Výberom Hilti produktov pre elektroinštalačné práce zvýšite svoju produktivitu v každej fáze stavby.

Loading
Vyměřování pomocí zeleného liniového laseru

Bleskurýchle vymeriavanie

Získajte výhody našich precíznych stavebných laserov

Klasické vymeriavanie pomocou brnkačky a zvinovacích metrov je pomalé a náročné na pracovnú silu. Niektoré lasery dostupné na trhu zase nemajú dostatočný výkon pre vaše projekty. S multilíniovými akumulátorovými lasermi PM 30-MG a PM 40-MG získavate robustnosť, rýchlosť, presnosť a viditeľnosť lúča, ktoré potrebujete. Pre jednoduché vymeriavanie káblových trás využite naše laserové diaľkomery. A pokiaľ sa chcete vyhnúť haváriám a nákladným prerábkam, odporúčame vyskúšať naše pokročilé skenery na betón, murivo aj iné materiály.

Drážkovanie a sekanie

Rýchlo a bezpečne

Štandardné metódy drážkovania pomocou sekáča, kladiva, uhlovej brúsky alebo sekacieho kladiva sú pomalé a náročné. Môžu dokonca spôsobiť škody a nákladné prerábky. S pomocou novej drážkovačky DCH 150-SL môžete vytvárať drážky pre elektroinštalácie až o 40% rýchlejšie, než s inými dostupnými strojmi. Drážkujte bezprašne, čisto a rýchlo až do veľkosti drážky 50 na 50 milimetrov. Potrebujete rýchlo urobiť prestup pre káble? Naše kombikladivá si s takouto úlohou hladko poradia. S pomocou systému DRS s nimi navyše môžete vŕtať aj sekať kompletne bezprašne.

Priame kotvenie do stropu pomocou BX3

Rýchlejšie kotvenie

Šetrite čas priamou montážou

Hľadáte produktívnejšiu alternatívu k vŕtaniu a tradičnému kotveniu káblov? Skúste priamu montáž s akumulátorovým vsadzovacím prístrojom BX 3, s ktorým je možné bezpečne kotviť celý rad kotviacich prvkov a príchytiek bez použitia nestálych hnacích médií. Čaká vás náročná práca nad hlavou? Najnovší exoskelet EXO-O1 znižuje námahu a záťaž na svojho nositeľa a tým zvyšuje jeho produktivitu.

Navliekanie káblového disku na kábel

Jednoducho a rýchlo

Predpripravené prvky protipožiarnej ochrany s jednoduchou inštaláciou

Zabudnite na špinavú a náročnú prácu s protipožiarnymi maltami, tmelmi a doskami. S predpripravenými upchávkami od Hilti bude utesňovanie prestupov hračka. Naša pena, káblové rukávy a káblové disky majú všetky potrebné certifikácie a ich inštaláciu zvládnete aj bez špeciálnych nástrojov alebo školení v priebehu niekoľkých málo okamihov.

SFD skrutkovač

Urýchlite si montáž zariadenia

Maximálna flexibilita vďaka pokročilým akumulátorovým strojom a kotveniu

Čím rýchlejšie dokážu vaši zamestnanci inštalovať zásuvky, vypínače, svetlá a ďalšie koncové zariadenia, tým nižšie budú náklady na váš projekt. Akumulátorové rázové utahováky a ľahké kotvy Hilti vám zaručia rýchlu montáž bez zbytočných vibrácií. Vyskúšajte demontovateľné kotevné skrutky HUS, ktoré vás prekvapia rýchlosťou inštalácie aj svojou únosnosťou.

Majetok pod kontrolou

Aké máte vybavenie? Kto a kde ho práve teraz používa? Potrebujú vaše stroje kalibráciu alebo údržbu? Je potrebné obnoviť školenia alebo certifikáciu? Majte tieto informácie prehľadne pod kontrolou v reálnom čase vďaka službe ON!Track - softwaru pre správu majetku v stavebníctve.

Viac informácií

Školenia na mieru

Hilti ponúka celý rad odborných školení, či už hľadáte online školenia na funkcie špecifického stroja, akreditovaný seminár na kľúčovú tému v stavebníctve, alebo školenia bezpečnosti šité na mieru požiadavkám vašej firmy.

Viac informácií

Inžinieri k vašim službám

Hilti je vašim partnerom od návrhu, až po realizáciu a údržbu stavieb. Ponúkame odborné poradenstvo, akreditované semináre, ťahové skúšky a inžinierske posudky, aby ste vždy mali to správne riešenie pre váš projekt.

Kontaktujte nás

Zdieľať