CP 679 A
Nový produkt
Ultimate
Položka #r3515
Protipožiarny náter na káble (ablatívny)
- Rozsah teplôt pri aplikácii: 5 - 45 °C
- Pribl. doba vytuhnutia: 24 h
- Farbiteľnosť: Áno
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Ablatívny náter pripravený k použitiu
- Bez zápachu a na báze vody
- Odolný voči vode, pre použitie v exteriéri
- Odolný voči olejom a benzínu
- Trvalo pružný náter aj po uschnutí
Použitie
- Ochrana káblov a káblových zväzkov na káblových lávkach
- Pre použitie v ropnom a plynovom priemysle, na mori, petrochemickom priemysle a elektrárňach
- Jednoducho roztierateľný štetcom, valčekom alebo bezvzduchovou striekacou (odporúčaná tryska 0,58 - 0,63 mm) pištoľou
- Spĺňa požiadavky normy IEC 60332-3_22, kategória A na zníženie šírenia ohňa
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.