PM 2-PG / POA 70 Bodový laser na rozvrhnutie
Nový produktPoložka #r19704461
Samonivelačný rozvrhovací bodový laser na zjednodušenie a spresnenie procesu rozmiestňovania pomocou stavebnej totálnej stanice
- IP trieda ochrany: IP 54 (EN 60529)
- Maximálny prevádzkový čas: 60 h
- Typ akumulátora: 4 x 1,5 V (AA)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Zjednodušený proces rozmiestňovania - samonivelačný laser eliminuje potrebu ručného vyrovnávania
- Presnosť vymiestnenia – nový spôsob vymiestnenia umožňuje pracovať v rozsahu 4 mm s toleranciou presnosti
- Zvýšená produktivita - jednoducho nastavte bodový rozvrhovací laser a olovnicový mechanizmus vyrovná hranol s vaším bodom značenia pre rýchlejšie a jednoduchšie rozmiestnenie
Použitie
- Rozmiestnenie bodov a čiar na podlahách alebo stropoch
- Rozloženie debnenia, puzdra a zápustných kotiev