MFT-GS 6,5x10 A2 skrutka
Nový produktPoložka #r6200
Žiarovo zinkovaná (HDG) skrutka pre ľahšie pripevnenie a nastavenie jednou rukou spojok MI a MIQ
- Zloženie materiálu: Oceľ triedy 8.8
- Povrchová úprava: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Podmienky prostredia: Exteriér, nízke až mierne znečistenie (C3/C4 – nízke)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Prvky sú navrhnuté pre ľahkú montáž (tvarované tak, aby sa zabránilo otáčaniu)
- Silný, dôveryhodný spojovací prvok pre MI a MIQ
Použitie
- Pripevnenie spojok, ktoré sú súčasťou modulárneho systému MI a MIQ