Akumulátorová píla DSH 600-22
Nový produktPoložka #r13250338
Masívna akumulátorová píla na betón, kov a murivo (platforma akumulátora Nuron)
- Základné materiály: Všetky typy betónu a tehál, Všetky typy muriva (duté tehly, vápenec atď.), Asfalt, Oceľ, Minerály
- Rozmery (D x Š x V): 660 x 290 x 350 mm
- Trieda ochrany: S akumulátorom IEC
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Akumulátorová píla na náročné použitie – DSH 600-22 vykoná rovnakú prácu ako benzínová píla s objemom motora 60 cm3, no bez výparov, hluku, väčších nárokov na údržbu a problémov s miešaním paliva
- Dlhý čas prevádzky – s dvoma akumulátormi B 22-170 môžete narezať rovnaké množstvo betónu ako s plnou nádržkou benzínu vďaka kombinácii inteligentnejších a efektívnejších akumulátorov Nuron a kotúčov optimalizovaných pre akumulátorovú prevádzku
- Nižšie prevádzkové náklady – nemusíte kupovať ani miešať palivo, vystačíte s menej náročnou údržbou a vďaka bezuhlíkovému elektromotoru môžete dosiahnuť až dvojnásobnú životnosť v porovnaní s benzínovou pílou
- Lepšie bezpečnostné parametre – žiadna produkcia plynov, nižšia hlučnosť, menej vibrácií pri rezaní a zastavenie čepele s rýchlou aktiváciou (približne 4 sekundy)
- Lepšia manévrovateľnosť – s hmotnosťou len 8,9 kg (alebo 12,2 kg vrátane dvoch akumulátorov B 22-170 a 300 mm kotúča) je táto píla určená na pohodlnú manipulácia pri celodennom rezaní
Použitie
- Rezanie betónu a muriva – napr. vyrezávanie nových otvorov alebo skracovanie tvárnic na potrebnú veľkosť (max. hĺbka rezania 120 mm s 300 mm kotúčmi)
- Dlažba – rezanie obrubníkov, dlažobných kociek a asfaltu
- Práca s kovmi – rezanie kovových dosiek, výstuží, oceľových plechov, kovových profilov a potrubí
- Rezanie v interiéri – akumulátorové píly sú tichšie a nedymia
- Prakticky bezprašné rezanie pri použití s kompatibilným prívodom vody alebo rezanie s menším množstvom prachu pomocou kompatibilného vysávača a príslušenstva DSH-DRS (preverte miestne právne obmedzenia vystavenia pôsobeniu kremičitého prachu)
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.