Akumulátorová píla DSH 700-22 (zadná rukoväť)
Nový produktPoložka #r16800076
Masívna akumulátorová píla so zadnou rukoväťou na betón, kov a murivo (platforma akumulátora Nuron)
- Základné materiály: Všetky typy betónu a tehál, Všetky typy muriva (duté tehly, vápenec atď.), Asfalt, Oceľ, Minerály
- Rozmery (D x Š x V): 740 x 290 x 350 mm
- Trieda ochrany: S akumulátorom IEC
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Akumulátorová píla so zadnou rukoväťou na podlahové práce – s prístrojom DSH 700-22 urobíte rovnakú prácu ako s benzínovými pílami tejto triedy, ale bez výfukových plynov, hluku, vyššej potreby údržby a starostí s miešaním paliva
- Dlhší čas prevádzky – s dvoma akumulátormi B 22-255 môžete narezať až o 30 % viac než s plnou nádržkou benzínu vďaka kombinácii inteligentnejších a efektívnejších akumulátorov Nuron a kotúčov optimalizovaných pre akumulátorovú prevádzku
- Nižšie prevádzkové náklady – nemusíte kupovať ani miešať palivo, vystačíte s menej náročnou údržbou a vďaka bezuhlíkovému elektromotoru môžete dosiahnuť až dvojnásobnú životnosť v porovnaní s benzínovou pílou
- Ideálna na použitie na zemi – táto píla váži iba 8,8 kg (čiže 13,3 kg s dvoma akumulátormi B 22-255 a 300 mm kotúčom)
- Lepšie bezpečnostné parametre – žiadne výfukové plyny, nižšia hlučnosť, menej vibrácií a brzda kotúča s rýchlou aktiváciou
Použitie
- Dosky a spevnené povrchy – rezanie betónu, asfaltu, obrubníkov a dlažobných kociek (max. hĺbka rezu s 300 mm listami je 120 mm)
- Stavba podláh – rezanie dilatačných škár. Kompatibilný s vozíkom pre dilatačné píly DSH-FSC (predáva sa samostatne)
- Rezanie betónu a muriva, napríklad vyrezávanie nových otvorov alebo upravovanie rozmerov blokov
- Práca s kovmi – rezanie kovových dosiek, výstuží, oceľových plechov, kovových profilov a potrubí
- Menej prašné rezanie vďaka príslušenstvu DSH-DRS: použitie kompatibilného vysávača alebo prívodu vody môže pomôcť vyhovieť miestnym limitom expozície oxidu kremičitému
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)