Plynový vsadzovací prístroj GX 2
Nový produktPoložka #r4410139
Plynom poháňaný vsadzovací stroj s krátkym zdvihom pre sadrokartonársky profil
- Hmotnosť tela prístroja: 3.7 kg
- Otvor pre klince: Páskované
- Rozsah dĺžky klincov: 14 - 39 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Krátky (20 cm) pohodlný zdvih a malý spätný ráz znižujú únavu, najmä v prípade prác nad hlavou
- Platforma akumulátorových strojov – rovnaká batéria pre všetky 22 V akumulátorové stroje Hilti
- Výborný výkon batérie – 8 000 klincov na jedno nabitie, čas nabíjania len 30 min.
- Osadí až 1 100 klincov s jedným zásobníkom plynu GC 52
- Veľký výber klincov pre upevnenie do rôznych materiálov
Použitie
- Upevnenie sadrokartonárskych profilov k podlahám, stenám na stropy do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie pletiva, membrán alebo fólií k betónovým stenám pomocou špeciálnych držiakov podložiek
- Upevnenie rohových spojov stien do betónu, plného muriva alebo ocele – odporúča sa použitie špeciálneho držiaka podložky
- Vhodné pre rôzne montážne aplikácie s ľahkým zaťažením do betónu, plného muriva alebo ocele
- Upevnenie káblov, vedení alebo rôznych ľahkých elektrických inštalácií – odporúča sa použitie ME nadstavca vedenia klincov pre vsadzovacie stroje