Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Priama kotviaca technológia Hilti druhej generácie bez procesu spaľovania – na vysokokvalitné a spoľahlivé upevnenie do betónu, ocele a niektorých typov plného muriva
  • Prevádzka stroja bez procesu spaľovania – bez nutnosti skladovania a likvidácie zásobníkov plynu alebo prachových nábojok
  • Osadenie až 800/500/400 klincov na jedno nabitie batérie (v závislosti od modelu batérie B22 – 5,2 Ah, 3,0 Ah alebo 2,6 Ah)
  • Môže sa používať so zásobníkovými a samostatnými klincami, ako sú závitové klince – kapacita zásobníka je 20 klincov
  • Navrhnuté pre vysokú produktivitu – rýchlosť upevňovania 1,3 klinca za sekundu
Použitie
  • Upevnenie káblov a vedení na podlahách, stenách a stropoch do betónu, plného muriva alebo ocele
  • Upevnenie rôznych ľahkých elektrických inštalácií na podlahách, stenách a stropoch do betónu, plného muriva alebo ocele
  • Upevnenie vykurovacích potrubí na podlahách do betónu
  • Vhodné pre rôzne montážne aplikácie s ľahkým zaťažením do betónu, plného muriva alebo ocele
  • Upevnenie sadrokartonárskych profilov na podlahách, stenách a stropoch do betónu, plného muriva alebo ocele – odporúča sa použitie podložky špičky vsadzovacieho prístroja na klince IF

Technické dáta

Dokumenty a videá