Akumulátorový vytláčací prístroj HDE 500-A22
Nový produktPoložka #r5250
Vytláčací akumulátorový prístroj
- Typ akumulátora: 22 V
- Typ vytláčacieho prístroja: Batéria
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Ľahká injektáž aj pri nízkych teplotách
- Regulátor dávkovania injektáže pre presné a riadené vytláčanie
- Ľahké a rýchle vkladanie zásobníka
- Vysoká kapacita batérie (do 100x500 ml balení)
- Automatické vypínanie tlaku pre eliminovanie odpadu malty
Použitie
- Injektáž malty Hilti HIT pre upevnenie kotevných skrutiek a výstuží do betónu a muriva
- Externý zdroj napájania nie je potrebný
- Pre použitie spolu s držiakom 500 ml čiernej alebo červenej patróny
- Sériové upevnenie a/alebo injektáž do hlbokých vŕtaných otvorov