UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Mimoriadne výkonná: vysoký moment pre aplikácie v najťažších podmienkach
  • Extrémne odolné 4 rýchlostné celokovové prevody pre vysoký krútiaci moment
  • Maximálna rýchlosť 2100 ot./min pre rýchle vŕtanie pri 4.rýchlosti
  • Prvý Hilti akumulátorový vŕtací skrutkovač s funkciou aktívnej regulácie krútiaceho momentu pre väčšiu bezpečnosť a maximálnu spoľahlivosť pre používateľa
  • Kovová objímka skľučovadla pre lepšiu manipuláciu
Použitie
  • Vŕtanie do dreva s použitím plochých vrtákov s priemerom do 40 mm
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger s priemerom do 50 mm
  • Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 152 mm
  • Montáž hrubých skrutiek do dreva
  • Osadenie skrutiek s priemerom do 12 mm a dĺžkou do 400 mm do dreva

Technické dáta

Dokumenty a videá