Akumulátorová vŕtačka SF BT
Nový produktPoložka #r4850109
Akumulátorová vŕtačka na predvŕtanie presných otvorov pre upevňovacie prvky X-BT
- Použitie: [v závislosti od spotrebného materiálu]
- Ot/min: 4000
- Max. krútiaci moment: 3 Nm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kompaktné a ľahké
- Zabudovaný protispúšťací zámok pre bezpečnosť
- Vysoký vŕtací výkon pri vŕtaní do ocele s malými vrtákmi
Použitie
- Vŕtanie veľmi presných otvorov
- Vŕtanie otvorov na upevňovacie prvky X-BT, X-BT-ER a X-BT-MF
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Servis zdarma až do 2 rokov, vrátane opotrebenia a pretrhnutia, vyzdvihnutia a dodania
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej platenej oprave
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Individuálne značenia a online zobrazenie poskytujú prehľad o všetkých firemných nástrojoch
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.