Akumulátorový skrutkovač ST 1800-A22
Nový produktPoložka #r5036
Akumulátorový skrutkovač s regulovateľným momentom pre skutkovanie do ocele a kovu
- Ot/min: 2000 ot./min
- Menovité napätie: 21.6 V
- Hmotnosť: 2.5 kg
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Vysokovýkonný akumulátorový skrutkovač s výkonom porovnateľným s káblovým prístrojom určený špeciálne na prácu s kovovými konštrukciami
- Kompaktný a vyvážený dizajn s praktickou a pohodlnou rovnou rukoväťou
- Zabudovaná momentová spojka a hĺbkový doraz pre montáž samorezných skrutiek (montáž s kontrolovaným momentom a hĺbkou)
- Navrhnuté pre dokonale vyvážený výkon a rýchlosť – pre vyššiu produktivitu pri osadení skrutiek do ocele a kovu
- Pre vyššiu produktivitu s použitím akumulátorov a väčší pracovný komfort so stojanovým prístrojom SDT a vedením skrutiek ST-SG
Použitie
- Osadenie samorezných a závitorezných skrutiek do širokej škály materiálov vrátane ocele, hliníka a dreva
- Upevnenie prekrývaných profilovaných kovových plechov pre opláštenie a zastrešenie (vrátane zásobníkových skrutiek)
- Pripevnenie sendvičových panelov
- Pripevnenie nosníkov obloženia
- Skrutkovanie oceľových alebo hliníkových profilov
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Služby
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.