UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Výborný pomer výkon/veľkosť
  • Aktívna regulácia krútiaceho momentu, ktorá je exkluzívnou funkciou Hilti, poskytuje dodatočnú ochranu nástroja proti pretáčaniu pri zaseknutí vrtáka
  • Celokovová prevodovka, gumené nárazníky a vystužený laminátový kryt na zaistenie maximálnej odolnosti
  • Bezkomutátorový motor ponúka vysoký krútiaci moment a aplikačné rýchlosti, pričom efektívne využíva energiu akumulátora
  • Zdvojené pracovné LED svetlo v päte nástroja vám osvetlí pracovný priestor s minimom tieňov
Použitie
  • Príklepové vŕtanie s priemerom do 1/2" v tehlách, murive a pórobetóne
  • Príklepové vŕtanie s priemermi do 14 mm v tehlách, murive, vápenopieskových tvárniciach a pórobetóne
  • Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 32 mm
  • Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 5"
  • Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 125 mm

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dní

Viac informácií o službách k zariadeniu
Fleet Management
Fleet Management

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.

Viac informácií o Fleet managemente

Technické dáta

Dokumenty a videá