Akumulátorový skrutkovač SF 6-A22
Nový produktPoložka #r9370541
Výkonný akumulátorový 22 V vŕtací skrutkovač s aktívnou reguláciou krútiaceho momentu a elektronickou spojkou pre univerzálne použitie v dreve, murive, kove a iných materiáloch
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 65 Nm (mäkká upchávka), 80 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 490 ot/min; Rýchlosť 2: 2000 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Výborný pomer výkon/veľkosť
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu, ktorá je exkluzívnou funkciou Hilti, poskytuje dodatočnú ochranu nástroja proti pretáčaniu pri zaseknutí vrtáka
- Celokovová prevodovka, gumené nárazníky a vystužený laminátový kryt na zaistenie maximálnej odolnosti
- Bezkomutátorový motor ponúka vysoký krútiaci moment a aplikačné rýchlosti, pričom efektívne využíva energiu akumulátora
- Zdvojené pracovné LED svetlo v päte nástroja vám osvetlí pracovný priestor s minimom tieňov
Použitie
- Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 32 mm
- Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 5"
- Rezanie prehĺbení a priechodových otvorov korunkovým vrtákom s priemerom do 125 mm
- Rýchle vŕtanie s vysokým momentom s priemerom do 1/2" do kovu
- Vŕtanie do dreva s použitím vrtákov Auger a plochých vrtákov s priemerom do 1 1/2"
Služby
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.