Akumulátorová satinačná brúska GPB 6X-A22
Nový produktPoložka #r9966265
Akumulátorový 22 V leštiaci stroj s elektronickým ovládaním rýchlosti pre brúsenie a dokončovacie úpravy nehrdzavejúcej/uhlíkovej ocele, hliníka, medi, mosadze a titánu
- Menovité napätie: 21,6 V
- Priemer kotúča: 100 mm
- Rozmery (D x Š x V): 346 x 217 x 202 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Presná regulácia otáčok od 1220-2750 ot./min – môžete použiť vyššie rýchlosti na mimoriadne rýchle odstránenie materiálu, zatiaľ čo nižšie rýchlosti vám pomôžu vytvoriť perfektný leštený povrch na nehrdzavejúcej ocele
- Modernizovaná ergonómia s aretačným vypínačom – tento akumulátorový leštič pevne padne do ruky, vďaka čomu je manipulácia pohodlnejšia a ovládanie presnejšie
- Výmena brúsneho pásu / kotúča bez použitia nástrojov – minimalizuje sa čas strávený výmenou opotrebovaného abrazívneho príslušenstva
- Platforma akumulátorových strojov – používa rovnaké lítium-iónové batérie ako vaše všetky ostatné 22 V elektrické stroje Hilti
- Bezkomutátorový motor – prakticky nevyžaduje údržbu, vďaka čomu je čas prestojov minimálny
Použitie
- Hrubé brúsenie – efektívne odstraňovanie zváracích švov, drsných okrajov, hrdze, náterov alebo zakalenia na väčších kovových povrchoch
- Jemné brúsenie – povrchová úprava uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov z oceľových povrchov
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch