UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Vysoko efektívny bezuhlíkový motor znamená, že stroj vydrží dlhšie a bude pracovať dlhšie na jedno nabitie
  • Tri rýchlosti a elektronická spojka umožňujú rýchlo a pohodlne meniť prevodovky
  • Ergonomická rukoväť a spínač pre maximálny komfort a pohodlie pri dlhom používaní
  • Robustné šesťhranné skľučovadlo 1/4"
  • Štyri číre LED žiarovky okolo skľučovadla zaisťujú priame osvetlenie pracovného povrchu
Použitie
  • Osadenie samorezných a závitorezných skrutiek s priemerom až 4,8 mm do ocele
  • Osadenie univerzálnych skrutiek HUS s priemerom do 6 mm do muriva a betónu
  • Montáž skrutiek Spax s priemerom do 8 mm do dreva
  • Montáž rámových hmoždiniek HRD 8 až 10 mm do muriva a betónu
  • Vŕtanie do dreva s použitím plochých vrtákov WDB-S

Technické dáta

Dokumenty a videá