Akumulátorový rázový uťahovák SIW 22T-A 1/2"
Nový produktPoložka #r4265
Prvotriedny 22 V vysokomomentový rázový uťahovák s koncovkou 1/2" s poistnou guličkou pre kotvenie a skrutkovanie
- Typ nákovy: Západkový kolík 1/2"
- Maximálny krútiaci moment: 450 Nm (1)
- Plná frekvencia príklepu: 2500 príklepov/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- ½" štvorhran s guličkovou poistkou pre náročné podmienky pre bezpečnosť a rýchlu výmenu nástavca
- Znížená pravdepodobnosť spätného rázu vďaka tangenciálnemu príklepu – menej námahy pri používaní
- Koncovka z vysoko kvalitnej ocele so špeciálnou tepelnou úpravou pre mimoriadne dlhú životnosť
- Optimálne navrhnutý systém pre osadenie univerzálnych skrutiek Hilti HUS a rámových hmoždiniek HRD
- Presne nastavený rázový mechanizmus pre maximálnu účinnosť
Použitie
- Osadenie univerzálnych skrutiek HUS3 s priemerom 8 až 14 mm do betónu
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek M12 až M20
- Montáž oceľových profilov, nosníkov alebo betónových prefabrikátov
- Montáž špirálových kotiev HCA do betónu
- Osadenie svorníkov a skrutiek do drevotriesky s priemerom do 5/8" v dreve (môže byť nutné predvŕtanie)
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.