Akumulátorový rázový uťahovák SIW 9-A22 3/4"
Nový produktPoložka #r4838535
Prvotriedny 22 V vysokomomentový rázový uťahovák s koncovkou 3/4" s priechodovým otvorom pre skrutkovanie a kotvenie
- Typ nákovy: Priechodný otvor 3/4"
- Maximálny krútiaci moment: 800 Nm (1)
- Moment drviaci maticu: 875 Nm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Štvorcová nákova 3/4" z vysoko kvalitnej ocele s priechodovým upínaním pre dlhú životnosť
- Nová trvácna a optimalizovaná voči používateľom pružina umožňuje osadenie násuvnej koncovky v jednom kroku
- Nízke vibrácie vďaka zdvojenej prevodovke umožňujú pracovať dlho a efektívne
- Silná LED žiarovka zaisťuje priame osvetlenie pracovného povrchu
- Centrálne vyvážený bod pre presnú manipuláciu vo všetkých pracovných smeroch
Použitie
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek M16 až M24
- Uťahovanie a povoľovanie matíc a skrutiek 5/8" až 1"
- Montáž oceľových profilov, debnenia, nosníkov alebo betónových prefabrikátov
- Predbežné uťahovanie svorníkov na prírubách veľkorozmerových potrubí
- Predbežné uťahovanie matíc a skrutiek až 1 1/4"