LED pracovné svietidlo SL 2-A12
Nový produktPoložka #r7107441
Akumulátorové 12 V LED pracovné svietidlo s ohybnou hlavou pre osvetlenie stiesnených a stredne veľkých pracovných priestorov
- Viditeľnosť: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Prevádzková doba: B 12/2.6: 8,8 hod (50%), 4,5 hod (100%)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- LED panel zaisťuje svetelný výkon 500 lúmenov a zostáva studené na dotyk
- Prirodzené biele svetlo jasne osvetľujú tmavé pracovné priestory s vysokou farebnou presnosťou
- Osvetlenie až celý pracovný deň na jedno nabitie batérie
- 3-režimový prepínač pre znížený jas v stiesnených priestoroch
- Zaťahovací hák na osvetlenie bez použitia rúk sa bezpečne zvinie do telesa lampy, ak sa nepoužíva
Použitie
- Osvetlenie neosvetlených a slabo osvetlených pracovných priestorov
- Kontrola natretých a iných upravených povrchov
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.