Akumulátorové vŕtacie kladivo TE 30-A36
Nový produktPoložka #r7492564
Výkonné akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus (TE-C) pre náročné aplikácie vŕtania a korekčného sekania v betóne
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 5.1 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 10 - 20 mm
- Energia príklepu: 3.6 J
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja v prípade zaseknutia vrtáku, čím pomáha znížiť bežné bezpečnostné riziko
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) výrazne znižuje námahu pri použití vŕtacieho kladiva – pomáha pri zvyšovaní dennej produktivity
- Bezuhlíkový motor pre mimoriadny výkon a vynikajúcu účinnosť systému
- Rýchlovýmenné skľučovadlá – výmena bitov rýchlo a bez použitia nástrojov
- Extra dlhá životnosť vďaka vysoko odolnému skľučovadlu, komponentom motora a oplášteniu
Použitie
- Vŕtanie kotevných a priechodových otvorov v betóne a murive, priemery 4 - 28 mm, odporúčané priemery 10 - 20 mm
- Vŕtanie otvorov pre osadenie výstuží, priemery 4 - 28 mm, odporúčané priemery 10 - 20 mm
- Opravné sekanie
- Vŕtanie do dreva, kovu a iných materiálov s použitím rýchloupínacieho skľučovadla
- Osadenie a vyskrutkovanie skrutiek s použitím rýchloupínacieho skľučovadla