Akumulátorové kombinované kladivo TE 60-A36
Nový produktPoložka #r8377057
Vysoko výkonné akumulátorové kombinované kladivo SDS Max s aktívnou redukciou vibrácií a s aktívnou reguláciou krútiaceho momentu pre vŕtanie a sekanie v betóne
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 8.1 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 18 - 40 mm
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 12 - 40 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) zastaví nekontrolovateľné otáčanie tela stroja v prípade zaseknutia vrtáku, čím pomáha znížiť časté bezpečnostné riziko
- Aktívna redukcia vibrácií (AVR) znižuje námahu pri používaní stroja a pomáha zvyšovať každodennú produktivitu
- Bezuhlíkový motor pre mimoriadny výkon a vynikajúcu účinnosť systému
- Univerzálny stroj pre širokú škálu aplikácií vŕtania a sekania
- Voliteľný systém odsávania prachu DRS-Y odstraňuje až 95% prachu
Použitie
- Vŕtanie otvorov na kotvy a priechodných otvorov do betónu a muriva (odporúčané priemery v rozsahu 18 - 80 mm)
- Stredne ťažké búracie práce
- Jadrové vŕtanie do muriva a betónu s vŕtacími korunkami TE-Y BK do priemeru 122 mm
- Jadrové vŕtanie v murive s voliteľným adaptérom DD-TE-Y-DR a vŕtacími korunkami DD-Y PCM do priemeru 122 mm
- Vŕtanie kotevných a priechodných otvorov v betóne a murive (odporúčané priemery v rozsahu 5/8" - 3-1/8")
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
- Servis zdarma až do 2 rokov, vrátane opotrebenia a pretrhnutia, vyzdvihnutia a dodania
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Bezproblémové vyzdvihnutie na stavenisku a dodanie vďaka našim silným partnerstvám s dôveryhodnými prepravcami
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Individuálne značenia a online zobrazenie poskytujú prehľad o všetkých firemných nástrojoch
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.