FX 3 zásobník plynu
Nový produktPoložka #r17171635
Kompaktný, čistý a prenosný ľahký zásobník plynu na použitie s nástrojmi Hilti Stud Fusion
- Jednotkový objem: 85 ml
- Obsiahnuté látky: ISO 14175 – M21 – ArC-18
- Teplota pri skladovaní – max.: 50 °C
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Maximálna prenosnosť - tieto vreckové zásobníky plynu nahrádzajú ťažké a nepohodlné fľaše plnej veľkosti používané pri tradičnom zváraní
- Dlhodobá výdrž - jeden plynový zásobník stačí na zváranie približne 100 klincov
- Jednorazový oceľový zásobník - môže byť recyklovateľný (zariadenia sa líšia podľa lokality)
Použitie
- Zvárací plyn (zmes argónu a CO2) len pre nástroje Hilti Stud Fusion
- Jeden zásobník plynu vystačí na približne 100 závitových klincov