Hydraulické lisovacie kliešte na potrubie s pištoľovou rukoväťou NPR 32-A
Nový produktPoložka #r8824330
32 kN akumulátorový stroj s pištoľovou rukoväťou na lisovanie potrubí s vymeniteľnými lisovacími čeľusťami pre kovové a plastové potrubia až do 110 mm
- Sila stlačenia: 32 kN
- Na použitie s čeľusťami: NPR PS **; NPR PA **
- Kapacita zovretého kovového potrubia: 108 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Otočná hlava - otočenie na 350° umožňuje prístup v mnohých aplikáciách
- Bezpečnostný blokovací PIN kód - môže byť otvorený len v správnej polohe
- Automatické vrátenie čeľuste do východiskovej polohy - vráti sa do východiskovej polohy po dokončení operácie lisovania
- Snímač tlaku - stroj sa nevráti do východiskovej polohy, pokiaľ nebude dosiahnutý správny tlak
- Bezpečnostné upozornenia - audio-vizuálne signály na upozornenie operátora v prípade nejakého zlyhania
Použitie
- Rozsah lisovania do 108 mm pre kovové potrubia*
- Rozsah lisovania do 110 mm pre plastové potrubia*
- *Tieto hodnoty závisia od systému. Pre zaistenie správneho a bezpečného lisovania si prečítajte originálnu príručku dodávateľa systému.