Hydraulické nožnice na hliníkovo-oceľové vodiče a kotviace laná NCT 45-A
Nový produktPoložka #r11319408
Sériový akumulátorový 22 V rezač pre hydraulické nožnice na hliníkovo-oceľové vodiče a kotviace laná s vysokou reznou kapacitou až do 1590 MCM (Falcon)/45 mm priemeru
- Otočenie hlavy: 350 °
- Hmotnosť tela prístroja: 4.01 kg
- Rozmery (D x Š x V): 466 x 84 x 138 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Najvyšší rezací výkon pre ACSR až do 557 MCM (Eagle) a pre 5/8"-palcové kotviace laná
- Najvyšší rezací výkon s vonkajším priemerom až do 45 mm pre ACSR a 15,9 mm pre kotviace laná
- Trvácne hliníkové vodičov s reznými plátkami s oceľovou výstužou (ACSR)
- Rezanie v uzavretej hlave v gilotínovom prevedení
- Navrhnutý pre prístup a manévrovateľnosť – tento akumulátorový rezač káblov je kompaktný, ľahký a má 350-stupňovú otočnú hlavu
Použitie
- Rezanie ACSR vodičov nad hlavou do 1590 MCM (Falcon)
- Rezanie 5/8"-palcových (HS) a 1/2"-palcových (EHS) kotviacich lán
- Rezanie vodičov ACSR zhora s vonkajšími priemermi až do 45 mm
- Rezanie kotviacich lán s vonkajšími priemermi až 15,9 mm (HS) a 13 mm (EHS)