Hydraulické nožnice na hliníkovo-oceľové vodiče a kotviace laná NCT 25-A
Nový produktPoložka #r7794536
Lanový akumulátorový rezač s rezacou kapacitou až do 557 MCM Eagle a 3/8" EHS lana
- Otočenie hlavy: 350 °
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Rezací výkon pre ACSR do 557 MCM (Eagle) a pre laná do 3/8" EHS
- Trvácne a výmenné rezacie kotúče na rezanie hliníkových vodičov s oceľovou výstužou (ACSR)
- Kompaktný a ľahký sériový stroj pre ľahší prístup a manévrovateľnosť
- Prevedenie s otvoreným kotúčom pre zjednodušenie prác s jednou rukou
- Rezacia hlava s otáčaním 350°
Použitie
- Rezanie ACSR vodičov nad hlavou do 557 MCM (Eagle)
- Rezanie kotviaceho drôtu do 3/8"
- Rezanie hliníkových a medených vodičov do 1" (25 mm)
- Rezanie hliníkovo-oceľových káblov až do 25 mm