UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Ľahký a kompaktný sériový stroj pre ľahký prístup a manévrovateľnosť
  • Hlava stroja s možnosťou otáčania o 350 stupňov
  • Dvojkrokový uzamykací PIN, ktorý zabraňuje náhodnému uvoľneniu
  • Stroj sa vráti do pôvodnej polohy po dosiahnutí cieľového tlaku. V prípade poruchy alebo nesprávneho použitia bude operátor na to upozornený prostredníctvom audio-vizuálnych signálov
  • Schválené mnohými dodávateľmi systémov
Použitie
  • Rozsah lisovania do 35 mm pre kovové potrubia*
  • Rozsah lisovania do 40 mm pre plastové potrubia*
  • *Tieto hodnoty závisia od systému. Za účelom zaistenia správneho a bezpečného lisovania si prečítajte originálny návod dodávateľa systému.

Technické dáta

Dokumenty a videá