Hydraulické lisovacie kliešte na potrubie NPR 32-A
Nový produktPoložka #r7794692
Sériový 32 kN akumulátorový stroj na lisovanie potrubí s vymeniteľnými lisovacími čeľusťami pre kovové a plastové potrubia až do 110 mm (4'')
- Sila stlačenia: 32 kN
- Na použitie s čeľusťami: NPR PS **; NPR PA **
- Kapacita zovretého kovového potrubia: 54 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Otočná hlava - otočenie na 350° umožňuje prístup v mnohých aplikáciách
- Bezpečnostný blokovací PIN kód - môže byť otvorený len v správnej polohe
- Automatické vrátenie čeľuste do východiskovej polohy - vráti sa do východiskovej polohy po dokončení operácie lisovania
- Snímač tlaku - stroj sa nevráti do východiskovej polohy, pokiaľ nebude dosiahnutý správny tlak
- Bezpečnostné upozornenia - audio-vizuálne signály na upozornenie operátora v prípade nejakého zlyhania
Použitie
- Rozsah lisovania do 54 mm pre oceľové potrubia*
- Rozsah lisovania do 108 mm pre medené potrubia*
- Rozsah lisovania do 110 mm pre plastové potrubia*
- *Tieto hodnoty závisia od systému. Pre zaistenie správneho a bezpečného lisovania si prečítajte originálnu príručku dodávateľa systému.