UPOZORNENIEPrevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov.Zobraziť
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Miešanie je prakticky bez námahy – tento akumulátorový miešač kombinuje pohodlnú dvojrukoväťovú konštrukciu s bezuhlíkovým motorom s vysokým krútiacim momentom, ktorý vás zbaví ťažkej práce pri miešaní zmesí
  • Jednoduché ovládanie rýchlosti – variabilný spúšťač a tri nastavenia rýchlosti vám pomôžu rýchlo dosiahnuť konzistentnú zmes (0-600 ot./min)
  • Bezpečnejšie pracoviská – akumulátorové miešadlá odstraňujú potrebu ťahania káblov na pracoviskách a NMX 6-22 obsahuje bezpečnostný spínač, ktorý zabraňuje náhodnému zapnutiu
  • Výkonný bezuhlíkový motor – ideálny na miešanie až 40-litrových vedier s použitím 120 mm miešadla (max. priemer)
  • Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
  • Miešanie vo vedrách s hotovou betónovou zmesou, zmesou na sadrokartón, maltou, štukovou zmesou, maltou, lepidlami a výplňovými zmesami

Technické dáta

Dokumenty a videá