Robotník pripevňuje strechu

Skrutky do drevených konštrukcií

Ideálne pre návrh nosných spojov

V drevostavbách existuje mnoho skrutkových spojov do dreva. Pre návrh a vykonanie nosných spojov podľa EN 1995-1-1 (EC5) musí byť predložené európske technické posúdenie (ETA). Naše skrutky do drevených konštrukcií, ktoré sú schválené podľa ETA-22/0772, sú preto vhodné pre širokú škálu aplikácií – od nosných drevených spojov, vystuženia drevených komponentov a spojov kov s drevom až po upevnenie dosiek na báze dreva a tepelnú izoláciu. Máte nejaké otázky k vrutom do drevených konštrukcií? Nechajte si nezáväzne poradiť od našich odborníkov.

Naše portfólio skrutiek prináša do vašich projektov drevostavieb mnoho výhod:

 
  • Minimálne vzdialenosti od okraja, vysoké hodnoty zaťaženia a presný počet skrutiek zaisťujú absolútnu ekonomickú stálosť
  • Spoľahlivý návrh a výber pomocou návrhového softvéru alebo technickej príručky
  • Široká oblasť použitia špecifikovaná podľa ETA pre veľkú škálu drevených stavebných materiálov, ako je masív z mäkkého dreva/tvrdého dreva, lepené drevo, lamelové drevo alebo cementotrieskové dosky
  • Vhodné pre uzavreté a vykurované miestnosti (Trieda použitia I) a kryté, otvorené budovy (Trieda použitia II)
  • Široká ponuka skrutiek: so závitom v plnej dĺžke alebo s čiastočným; so zápustnou, valcovou alebo tanierovou hlavou; s predvŕtaním alebo bez predvŕtavania

Nové skrutky Hilti pre drevené konštrukcie a ich využitie

Naše skrutky pre drevené konštrukcie predstavujú vysoko odolné spojovacie prvky pre nasledujúce činnosti: izolácia strechy/upevnenie fasády, axiálne a šmykové spoje, pripojenie hlavného a sekundárneho nosníka, ťahové šmykové spoje, priečne spoje, zdvojenie nosníkov a mnoho ďalších.

Portfólio skrutiek na drevené konštrukcie podľa ETA-22/0772

So závitom v celej dĺžke

S-WCF-Z

Ø 8.0 až Ø 10.0 mm, so zápustnou hlavou a deleným hrotom

Prejsť na S-WCF-Z

S-WXF-Z

Ø 8.0 až 10.0 mm, s valcovou hlavou a deleným hrotom

Prejsť na S-WXF-Z

S-WDF-Z

Ø 12.0 mm s tanierovou hlavou (HEX & TORX®) a plným hrotom

Prejsť na S-WDF-Z

S čiastočným závitom

S-WCP-Z

Ø 5.0 až Ø 10.0 mm, so zápustnou hlavou a plným hrotom

Prejsť na S-WCP-Z

S-WWP-Z

Ø 6.0 až Ø 10.0 mm, hlava s podložkou a s plným hrotom

Prejsť na S-WWP-Z

Rýchlo a bezpečne podľa vašich požiadaviek

Využite našu podporu

Zdieľať