2 pracovníci kontrolujú drevenú konštrukciu

Udržateľná výstavba z dreva

Komplexná projektová podpora od Hilti

Aké zásady treba dodržiavať pre udržateľnú výstavbu? Vďaka ktorým produktovým inováciám je váš projekt bezpečnejší a efektívnejší? Ako môžete ťažiť zo súčasného stavu techniky vo vašich drevostavbách?

Či už sa jedná o digitálnu meraciu techniku, kotevnú techniku, odborné znalosti v oblasti požiarnej ochrany alebo správu strojového parku – Hilti vás podporí v každej fáze výstavby inovatívnymi impulzmi a kompatibilnými produktmi. Môžete sa na nás spoľahnúť ako na kompetentného partnera a sústrediť sa na svoju projektovú víziu – naprieč krajinami, a to ako na stavenisku, tak v kancelárii aj pri plánovaní.

Strojový park Hilti pre drevené konštrukcie

Strojový park pre drevené konštrukcie

Nuron vám ponúka akumulátorový systém pre všetky aplikácie v drevostavbách. V kombinácii s Hilti Fleet Management sme vašim spoľahlivým partnerom pre všetky aspekty vášho strojového parku. Chcete zefektívniť komunikáciu medzi stavbou a kanceláriou? Využite náš softvér Fieldwire!

K strojom Ďalšie informácie o Hilti Fleet Management Softvér pre riadenie stavby Fieldwire
Pripojenie pomocou HCW spojky do dreva

Pripevnenie dreva k betónu

Ako pripevňujete drevo k betónu? Okrem výberu správnych spojovacích prvkov je potrebné vziať do úvahy konštrukčné tolerancie, rozstup hrán, seizmicitu alebo kvalitu betónu. Odpovede na vaše otázky týkajúce sa spojov drevo-betón nájdete tu:

HCW – inovatívna spojka pre drevené konštrukcie
Stavebný robotník pri spájaní dreva s drevom

Spájanie dreva s drevom

Kontaktujte svojho obchodného poradcu a zistite, ako je možné spájať drevo s drevom, prečo by ste sa mali v profesionálnych drevostavbách spoľahnúť na technicky schválené spojovacie prvky a aké riešenia ponúka Hilti pre váš projekt drevostavby. Jedným z nich je univerzálna chemická kotva HIT-RE 500 V4, s ktorou si poradíte so spojmi dreva do takmer všetkých základových materiálov.

Univerzálna chemická kotva HIT-RE 500 V4 Konstukčné skrutky do dreva
Protipožiarne priečky v drevostavbách

Projekty drevostavieb

Hľadáte bezpečné riešenie požiarnej ochrany pre váš projekt drevostavby? V aplikácii Selektor protipožiarnych prestupov nájdete vždy to správne riešenie!

Selektor protipožiarnych prestupov

Optimálne vybavenie v drevostavbách

Akumulátorové vŕtacie kladivo TE6-22 v prevádzke

Akumulátorové vŕtacie kladivo TE 6-22

Ideálny nástroj pre spoje drevo-betón: Všestranná akumulátorová príklepová vŕtačka SDS Plus s veľkým vŕtacím výkonom, možnosťou sekania a rýchlovýmenným skľučovadlom (platforma akumulátora Nuron).

Viac o TE 6-22
Akumulátorový skrutkovač do dreva SF 10W-22

Akumulátorový skrutkovač do dreva SF 10W-22

Výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač so systémom kontroly krútiaceho momentu ATC a vynikajúcou ergonómiou na univerzálne použitie v drevostavbách. Ideálny stroj na skrutkovanie našich skrutiek do drevených konštrukcií.

Viac o SF 10W-22
Akumulátorová ručná kotúčová píla SC 6WP-22

Akumulátorová ručná kotúčová píla SC 6WP-22

Pracujte presne, rýchlo a takmer bezprašne s ergonomickou akumulátorovou ponornou pílou, ktorá vám ponúka dokonalú kombináciu výkonu a doby chodu vďaka akumulátorovej technológii Nuron.

Viac o SC 6WP-22
Totálna stanica PLT 400-2

Totálna stanica PLT 400-4

Presná totálna stanica s predĺženou meracou vzdialenosťou. Riešenie "všetko v jednom" umožňuje maximálnu flexibilitu a užívateľskú prívetivosť na meranie jednou osobou. Ideálne v kombinácii s naším konektorom HCW.

Viac o PLT 400-4

Pokosová píla SM 60-22

Pokosová píla SM 60-22 pre vysoko presné úkosové a pokosové rezy na platforme Nuron. Rýchla a jednoduchá montáž aj demontáž zaručuje na stavbe maximálnu mobilitu.

Viac o SM 60-22

Zrealizujete s nami svoj projekt drevostavby

Drevostavby stále nadobúdajú na význame. Vďaka novému technologickému vývoju sa tento spôsob výstavby etabloval aj vo viacpodlažných budovách a neustále sa vyvíja. Materiál je ľahký, odolný, pružný a má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Prirodzenou reguláciou obsahu vlhkosti a absorpcie znečisťujúcich látok zaisťuje aj príjemnú vnútornú klímu. Vďaka moderným digitálnym metódam merania a zdokonalenej stavebnej technike je možné projekty drevostavieb realizovať stále rýchlejšie a presnejšie.

Objavte riešenia šité na mieru pre každú fázu vášho projektu drevostavby. Môžete sa spoľahnúť na náš tím obchodných poradcov, inžinierov, špecialistov na meranie a optiku, ktorí vám poradia priamo na mieste so všetkými výzvami, ako je návrh, digitálne plánovanie, implementácia a dokumentácia.

Projektovanie modelu budovy so spojovacími prvkami

Plánovanie a výberové konania

Potrebujete pomoc s plánovaním a technickými rozmermi? Spoločne konkretizujeme vaše predstavy v prostredí digitálneho plánovania.

Informácie o projekčnej službe
Budovanie kompetencií účasťou na webinári

Kompetentný tím

Rozšírte svoje znalosti o moderných riešeniach a produktoch drevostavieb v našich webinároch a školeniach.

Prejsť na webináre K našim školeniam požiarnej ochrany
Optimalizujte pracovné postupy pomocou smartfónov a fleet manažmentu

Fleet management pre stroje

Optimalizujte svoje pracovné postupy tým, že nám zveríte zostavenie individuálneho strojového parku a použijete náš systém ON!Track na správu vybavenia.

Prejsť na fleet management Viac o službe ON!Track
Technické dokumenty na stiahnutie

Technické dokumenty na stiahnutie

Zistite viac o technických požiadavkách: príslušné rozmery, dátové listy, certifikáty, normy a smernice v skratke.

Na stiahnutie

Často kladené otázky

Ako vyzerá ideálny strojový park Hilti na projekty drevostavieb?

Radi vám poradíme s vybavením, ktoré bude vyhovovať vašim projektom. Poskytneme vám meraciu techniku, píly či kotviace prvky. Náš sortiment je zároveň zo svojej podstaty kompatibilný a neustále sa rozširuje. S Hilti Fleet Management optimalizujeme váš strojový park na zvýšenie efektivity. Okrem toho tu nájdete chemické a mechanické kotvy a drevené spojky.

Ako ma môže Hilti podporiť pri plánovaní drevostavby?

Vo fáze plánovania za vás prevezmeme návrh upevňovacích bodov alebo návrh fasády. Poskytujeme tiež podporu pri digitálnom plánovaní v prefabrikácii pomocou inovatívnych spojok, ako je spojka na drevo Hilti HCW. Pri montáži sa môžete spoľahnúť na našich inžinierov pre drevostavby a kvalitné vybavenie Hilti.

Ako ma Hilti podporí pri pripevňovaní drevených prvkov k betónu?

Podporíme vás pri upevňovaní dreva na betón vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s návrhom betónu podľa Eurokódu 2 a tiež vďaka našim technickým znalostiam pre Eurokód 5.

Zdieľať