OZNÁMENIE1.3.2025 dochádza k zmene Všeobecných obchodných podmienok.Viac informácií
Hilti

Vlastnosti a použitie

Vlastnosti
  • Minimalizácia prestojov – dierovacie kliešte Hilti majú prístup k našim službám ročnej certifikácie a bezplatnej kontroly nástrojov
  • Efektívnejšia práca – funkcia automatického zatiahnutia zistí dokončenie úkonu prerazenia materiálu a automaticky resetuje polohu tĺku, čím šetrí váš čas a pomáha predĺžiť životnosť razidiel
  • Lepšia manipulácia – vďaka úzkej rukoväti, hlave s možnosťou otočenia o 360°, LED osvetleniu a dobrému vyváženiu je možné dierovacie kliešte pohodlnejšie používať v stiesnených priestoroch
  • Otvorená kompatibilita – prístroj NPU 100-22 možnosť používať s razidlami Hilti aj najobľúbenejšími alternatívami od iných výrobcov
  • Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové dierovacie kliešte bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, súpravám razidiel na rýchle dierovanie a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
  • Prerážanie otvorov do mäkkej ocele (do priemeru 102 mm pri hrúbke 3,5 mm)
  • Prerážanie otvorov do nehrdzavejúcej ocele (do priemeru 102 mm pri hrúbke 3,5 mm)
  • Prerážanie otvorov do hliníka (do priemeru 102 mm pri hrúbke 3,5 mm)
  • Prerážanie otvorov do plastov (do priemeru 150 mm)
  • Prerážanie otvorov do mäkkej ocele (do priemeru 4" pri hrúbke 10)

Technické dáta

Dokumenty a videá