Strojhe z platformy Nuron

Jedna platforma. Maximálny výkon

Nahraďte sieťové a benzínové stroje modernou akumulátorovou platformou Nuron

Od vŕtania a kotvenia až po rezanie a demoláciu - akumulátorové stroje Nuron 22 V vám prinášajú maximálny výkon, bezpečnosť a pohodlie.

Získajte spoľahlivé stroje s Nuronom

30 %

RÝCHLEJŠIA REAKCIA NA SPÚŠŤAČ *
s rázovým uťahovákom SID 6-22. 30% rýchlejší spúšťací mechanizmus = o 30 % viac skrutiek za hodinu = o 30 % rýchlejšie.

30 %

DLHŠIA VÝDRŽ NA JEDNO NABITIE*
Akumulátory a motory Nuron zabezpečujú až 3× viac práce na jedno nabitie ako porovnateľné platformy.

12 minút

VIAC ČASU NA PRÁCU ZA JEDNU HODINU*
z 20% zvýšenia výkonu. Mnohé nástroje Nuron poskytujú o 70-300 % vyšší výkon ako predchádzajúce modely.

* Všetky údaje sú približné a vychádzajú z interného výskumu; skutočné výsledky sa môžu líšiť.

Stroje Nuron

Zjednodušte si prácu

Ako vám môže jedna platforma akumulátorového náradia ušetriť čas, peniaze a zdroje

Správa rôznych zdrojov energie môže byť komplikovaná a časovo náročná. S Nuronom môžete prevádzkovať všetky svoje stroje na jednej 22V platforme.

  • Väčšia flexibilita: pracujte kdekoľvek bez potreby predlžovacích káblov
  • Zvýšená produktivita: menej ciest do bunky pre potrebné vybavenie
  • Zefektívnenie prevádzky: menej akumulátorov a nabíjačiek
  • Zjednodušenie strojového parku: zníženie významu sieťových a benzínových strojov
  • Zníženie rizika: už žiadne skladovanie benzínu alebo poškodené káble
  • Menej prestojov: rýchlo skontrolujte stav akumulátorov a objednajte ich výmenu

Čo si ostatní myslia o platforme Nuron?

"Uťahovanie veľkých kotiev zvláda oveľa lepšie ako konkurencia."

„Ďalší príklad toho, ako technológia Nuron prináša výrazne vyšší výkon. Svojho predchodcu necháva v prachu vďaka oveľa vyššej rýchlosti a krútiacemu momentu.“  - Pro Tool Reviews o rázovom uťahováku SID 6-22

Pozrite si SID 6-22 v akcii

"Bol som prekvapený, koľko práce sme urobili s jednou batériou."

„Na našej stodole s rozlohou 18 m² táto píla rozrezala všetky podlahové systémy, steny, preglejku, krokvy a strešný plášť, kým bolo potrebné vymeniť batériu.“ - Tool Box Buzz o kotúčovej píle SC 30WR-22

Pozrite si rýchly návod pre SC 30WR-22
SD 5000-22

“Môj obľúbený skrutkovač na sadrokartón je opäť o niečo lepší."

„Žiadne preskakovanie, žiadne zasekávanie, hladký chod a najlepšia spojka na trhu.“ - Toolpig o skrutkovači na sadrokartón SD 5000-22

Vyberte si svoju SD 5000-22
SR 6-22

"Píla mala hladký chod a dostatočný výkon, nech už sme rezali čokoľvek"

„Ak ju používate celý deň, nebude vás zaťažovať ako iné chvostové píly, ktoré produkujú viac vibrácií.“ - Tools in action o píle SR 6-22

Pozrite si SR 6-22 v akcii
Stavebný robotník so strojom Hilti

Ako môže Hilti pomôcť vašej firme?

Našou prioritou je spoľahlivosť, životnosť a zákaznícka podpora

Prostredníctvom našich produktov, služieb a softvéru umožňujeme stavebným spoločnostiam všetkých veľkostí zvýšiť produktivitu, zlepšiť bezpečnosť a zvýšiť efektívnosť projektov.

Požiadať o konzultáciu

Vyplňte formulár
Čoskoro sa vám ozveme.

Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA a platí tu Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

* Povinné polia

Zdieľať