Potrubné podpery

Potrubné objímky, potrubné uloženia, U-svorníky, potrubné závesy, popruhy a iné potrubné nosné prvky pre potrubné konštrukcie v modulárnych podperných systémoch

Filter

43 produktov

Prémiová pozinkovaná potrubná príchytka s rýchlym uzáverom pre ekonomické úsporné aplikácie s nízkym zaťažením (so zvukovou izoláciou)
Prémiová pozinkovaná potrubná objímka s rýchlym uzatváraním pre aplikácie s nízkym zaťažením
Štandardná pozinkovaná potrubná objímka s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
Štandardná pozinkovaná potrubná objímka bez izolačnej vložky pre nízke zaťaženie
Extra prémiová galvanicky pozinkovaná potrubná objímka s vložkou na zvukovú izoláciu a rýchloupínacím záverom na maximálnu produktivitu pri použití so stredným zaťažením
Prémiová pozinkovaná potrubná objímka s rýchloupínaním pre vysokú produktivitu v aplikáciách so stredným zaťažením (bez izolačnej vložky)
Maximálna galvanicky pozinkovaná posuvná potrubná objímka s vložkou s nízkym trením a rýchlym uzatváraním pre maximálnu produktivitu pri stredne ťažkých aplikáciách
Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubná objímka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením
Štandardná pozinkovaná potrubná príchytka bez zvukovej izolácie pre aplikácie potrubí s vysokým zaťažením (metrická)
Prémiová pozinkovaná potrubná objímka s vložkou odolnou voči vysokým teplotám pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením
Prémiová galvanicky pozinkovaná potrubná objímka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s veľmi vysokým zaťažením
Štandardná pozinkovaná potrubná príchytka bez izolačnej vložky pre potrubné aplikácie s mimoriadne vysokým zaťažením (metrická)
Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná príchytka s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
Prémiová žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná objímka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením (metrická)
Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná objímka bez izolačnej vložky pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením (metrická)
Prémiová žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná príchytka s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s mimoriadne vysokým zaťažením
Štandardná žiarovo zinkovaná (HDG) potrubná príchytka bez izolačnej vložky pre potrubné aplikácie s mimoriadne vysokým zaťažením (metrická)
Prémiová potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele so zvukovou izoláciou pre aplikácie s nízkym zaťažením
Štandardná potrubná príchytka z nehrdzavejúcej ocele bez izolačnej vložky pre aplikácie s nízkym zaťažením
Štandardná potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele s izolačnou vložkou pre aplikácie s nízkym zaťažením
Prémiová potrubná objímka z nehrdzavejúcej ocele s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením
Štandardná potrubná príchytka z nehrdzavejúcej ocele bez zvukovej izolácie pre potrubné aplikácie s vysokým zaťažením (metrická)
Prémiová potrubná príchytka z nehrdzavejúcej ocele s izolačnou vložkou pre potrubné aplikácie s mimoriadne vysokým zaťažením
Galvanicky pozinkovaná potrubná objímka v prémiovej kvalite na upevnenie potrubia studenej vody a chladiaceho potrubia s rôznymi hrúbkami izolácie
Jedinečná pozinkovaná potrubná príchytka pre maximálnu produktivitu v chladiarenských aplikáciách s hrúbkou izolácie 13 – 16 mm
Jedinečná pozinkovaná potrubná objímka pre maximálnu produktivitu v chladiarenských aplikáciách s hrúbkou izolácie 20 – 25 mm
Vynikajúca pozinkovaná potrubná objímka pre maximálnu produktivitu v chladiarenských aplikáciách s hrúbkou izolácie 31 – 50 mm
Jedinečná potrubná príchytka s izoláciou s vysokou hustotou s inovatívnym rýchlym uzatvorením pre chladiarenské aplikácie s vysokým zaťažením
Prémiová potrubná príchytka s izoláciou s vysokou hustotou pre chladiarenské aplikácie s vysokým zaťažením
Potrubná objímka pre vzduchotechniku so zvukovo izolačným prvkom a spojovacou hlavou M8/M10
Prémiový galvanicky pozinkovaný záves na sprinklerové slučky so schváleniami VdS, FM (≥ M10) a UL (≥ M10) pre požiarne sprinklerové aplikácie
Pozinkované potrubné objímky pre sprinklerové potrubia s certifikátom VdS, FM a UL pre požiarne sprinklerové aplikácie
Pozinkované predmontované potrubné príchytky s certifikátom FM pre seizmické vystuženie požiarnych sprinklerových potrubí
Pozinkované U strmene na univerzálne potrubné aplikácie
U strmene s náterom pre exteriér (OC) na univerzálne potrubné aplikácie
Potrubné strmene s náterom pre exteriér (OC) na univerzálne potrubné aplikácie
Nastaviteľné jednoduché potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21 – 173 mm (1/2" až 6") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
Nastaviteľné dvojité potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 21 – 328 mm (1/2" až 12") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
Nastaviteľné štvornásobné potrubné uloženia s náterom pre exteriér pre upevnenie potrubí s priemerom 217 – 610 mm (8" až 24") do rôznych základných materiálov v prostredí s miernou koróziou
Nastaviteľné potrubné uloženia so zvariteľným potrubným rozhraním pre upevnenie potrubí s priemerom 21 – 328 mm (1/2" až 12") do rôznych základných materiálov v mierne koróznom prostredí
Štandardné potrubné príchytky z čiernej ocele pre ťažké priemyselné aplikácie
Žiarovo zinkovaný U-strmeň (HDG) na upevnenie potrubných uložení k nosníkom MI
Žiarovo zinkované (HDG) samostatné potrubné uloženie na upevnenie potrubí DN 25-150 k MI nosníkom v ťažkých aplikáciách